17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

やわらかスコッチコーン
ミツギロン工業
ガードバー TGB-GW20
トラスコ中山
はしご(アルミ製)
エスコ

コーンバー 軽量タイプ【5個入り】

通常単価(税別)
3,2263,889
税込単価
3,5494,278
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・軽量タイプのコーンバーです・N164J-R/W-5…コーンバー赤/白・N164J-Y/B...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1450.0
  • 材質1
    ABS、PE

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
赤/白
4547345051060
196-4750
1パック

5個入り

黄/黒
4547345051053
196-0016
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,889
( 4,278 )
1日目
3,226
( 3,549 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軽量タイプのコーンバーです
・N164J-R/W-5…コーンバー赤/白
・N164J-Y/B-5…コーンバー黄/黒

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーンバー 軽量タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーンバー 軽量タイプ
コーンバー
三角コーン
軽量スコッチコーン
トラ柄コーンバー(伸縮タイプ)
カラーコーン透明表示カバー (反射タイプ・無反射タイプ)
メーカージョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)三甲日本緑十字社日本緑十字社
通常価格3,226-719 -815 -1,6793,8081,064 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
質量(g)1450.0-----
材質1ABS、PEABS、PEポリエチレン(LDPE)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト