ファクトリーサプライ用品技術窓口

'LEDヘッドライト CPー360(充電式アウトドア用)

通常単価(税別)
4,327
税込単価
4,760
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトなので軽作業・アウトドアに向いています・充電式で電池代不要です・Type-C充電式...

詳細を確認
  • JANコード
    4950654052015
  • トラスココード
    645-3662
  • 奥行(mm)
    31.8
  • 高さ(mm)
    42
  • 最大点灯時間(h)
    2
  • グレー
  • 幅(mm)
    45.4
  • 明るさ(lm)
    360
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    ラバーコーティング
  • 電源(V)
    専用リチウムイオン充電池
  • 充電時間
    2
  • 保護等級
    IPX4

ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。
  • ACアダプターは付属していません。

型番:

CP-360RWG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-360RWGの仕様・寸法情報

JANコード
4950654052015
トラスココード
645-3662
奥行(mm)
31.8
高さ(mm)
42
最大点灯時間(h)
2
グレー
幅(mm)
45.4
明るさ(lm)
360
質量(g)
50.000
材質1
ラバーコーティング
電源(V)
専用リチウムイオン充電池
充電時間
2
保護等級
IPX4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CP-360RWG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,327
( 4,760 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなので軽作業・アウトドアに向いています
・充電式で電池代不要です
・Type-C充電式です
【用途】
・夜間のランニングやウォーキング時に
・暗所での作業時に
【材質】
・ラバーコーティング

ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。
  • ACアダプターは付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

'LEDヘッドライト CPー360(充電式アウトドア用)の型番CP-360RWGのページです。 型番CP-360RWGに関する仕様情報を記載しております。
'LEDヘッドライト CPー360(充電式アウトドア用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
'LEDヘッドライト CPー360(充電式アウトドア用)
充電式LEDヘッドライト
LEDヘッドライト CPシリーズ CP-77MF(充電式 マルチファンクション)
LEDヘッドライト CPシリーズ CP-131D(乾電池式フォーカス付)
電池式LEDヘッドライト
充電式キーライト
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格4,3279,6744,2872,6715,3642,768
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
JANコード49506540520154950654051698495065405195749506540500664950654051674-
トラスココード645-3662660-8917645-3661645-3663660-8915-
奥行(mm)31.855.9604851.1-
高さ(mm)4251.9363250.4-
最大点灯時間(h)2675.57.532-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト