ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDハンディライト レクシード

通常単価(税別)
5,358
税込単価
5,894

【特長】・明るさ4段階調節可能です・ワイド照射・スポット照射を無段階で調整可能...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4950654046014
  • トラスココード
    250-5613
  • 外径(mm)
    40
  • 全長(mm)
    189.5
  • 保護等級
    IP66(耐塵・耐水)
  • 明るさ(lm)
    600(最大モード時)
  • 最大点灯時間
    6(最大モード時)
  • 落下耐久(m)
    2
  • 質量(g)
    348.000
  • 材質1
    アルミニウム
  • 照射距離(m)
    250
  • ブラック

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。

型番:

RX-022DS
解除
    数量:

    RX-022DSの仕様・寸法情報

    JANコード
    4950654046014
    トラスココード
    250-5613
    外径(mm)
    40
    全長(mm)
    189.5
    保護等級
    IP66(耐塵・耐水)
    明るさ(lm)
    600(最大モード時)
    最大点灯時間
    6(最大モード時)
    落下耐久(m)
    2
    質量(g)
    348.000
    材質1
    アルミニウム
    照射距離(m)
    250
    ブラック

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RX-022DS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,358
    ( 5,894 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・明るさ4段階調節可能です
    ・ワイド照射・スポット照射を無段階で調整可能です
    【用途】
    ・近距離も遠距離も照らす必要がある広い作業現場に
    【材質】
    ・アルミニウム

    ご注意

    • 光を直接目に当てないで下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LEDハンディライト レクシードの型番RX-022DSのページです。 型番RX-022DSに関する仕様情報を記載しております。
    LEDハンディライト レクシードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDハンディライト レクシード
    高負荷耐久LEDハンディライト
    LEDハンディライト J133D
    LEDフラッシュライト K Force KF-186R
    充電式高出力LEDライト“UT-3200H”
    LEDフラッシュライト K Force KF-145HUV
    メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
    通常価格5,3583,7754,2706,98022,7425,980
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
    JANコード495065404601449506540426964950654050202495065405163649506540395734950654051629
    トラスココード250-5613160-8792522-2691652-1004115-3433651-9499
    外径(mm)40303030.261.823.1
    全長(mm)189.5155223152247131.9
    保護等級IP66(耐塵・耐水)IP68IP54(防塵・防滴)IP67IP67IP66
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました