ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDヘッドライト ロングレンダーシリーズ

通常単価(税別)
6,4505,939
税込単価
7,0956,533
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・約4000ケルビンのLED搭載です・霧や煙の中でも光が遠方まで届きやすいです・単3アルカリ電...

詳細を確認
  • 光源
    高演色(Ra90)チップタイプ白色LED×1個
  • JANコード
    4950654048360
  • トラスココード
    535-6416
  • 奥行(mm)
    40.5
  • 高さ(mm)
    45.5
  • 最大点灯時間(h)
    7.5(強モード時)
  • 照射距離(m)
    135(強モード時)
  • 黄色・黒
  • 幅(mm)
    69.4
  • 明るさ(lm)
    360(強モード時)
  • 落下耐久(m)
    1
  • 質量(g)
    225.000
  • 材質1
    PC・ABS
  • 色温度(K)
    約4000
  • 電源
    単3×3本or専用充電池(GT-05SB)
  • 保護等級
    IP64(耐塵・防滴)

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。

型番:

LR-F433HD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LR-F433HDの仕様・寸法情報

光源
高演色(Ra90)チップタイプ白色LED×1個
JANコード
4950654048360
トラスココード
535-6416
奥行(mm)
40.5
高さ(mm)
45.5
最大点灯時間(h)
7.5(強モード時)
照射距離(m)
135(強モード時)
黄色・黒
幅(mm)
69.4
明るさ(lm)
360(強モード時)
落下耐久(m)
1
質量(g)
225.000
材質1
PC・ABS
色温度(K)
約4000
電源
単3×3本or専用充電池(GT-05SB)
保護等級
IP64(耐塵・防滴)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LR-F433HD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4505,939
( 6,533 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約4000ケルビンのLED搭載です
・霧や煙の中でも光が遠方まで届きやすいです
・単3アルカリ電池×3本or専用充電池(GT-05SB)でも使用可能です
・3段階調光(強/中/弱)が可能です
・霧や煙の中の環境下での使用に最適です
【材質】
・PC・ABS

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライト ロングレンダーシリーズの型番LR-F433HDのページです。 型番LR-F433HDに関する仕様情報を記載しております。
LEDヘッドライト ロングレンダーシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDヘッドライト ロングレンダーシリーズ
充電式LEDヘッドライト
電池式LEDヘッドライト
赤色LED搭載ヘッドライト
防爆LEDヘッドライト GZ-BH10
LEDヘッドライト CPシリーズ CP-131D(乾電池式フォーカス付)
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格6,4509,6745,3642,77917,0532,671
通常出荷日1日目4日目4日目4日目1日目4日目
光源高演色(Ra90)チップタイプ白色LED×1個白色LEDx1灯白色LEDx1灯白色LEx1灯白色COB LED×1灯白色LED×1灯
JANコード495065404836049506540516984950654051674495065405198849506540377394950654050066
トラスココード535-6416660-8917660-8915651-7647819-3859645-3663
奥行(mm)40.555.951.142.85248
高さ(mm)45.551.950.445.54732
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト