ファクトリーサプライ用品技術窓口

多機能キーライト U10

通常単価(税別)
3,210
税込単価
3,531
通常出荷日:4日目

【特長】・多種多様な全12モードをキーライトで釣りやキャンプにも最適です・スイッチを押してる時のみ点灯...

詳細を確認
  • JANコード
    4950654051780
  • トラスココード
    650-9980
  • 幅(mm)
    18
  • 保護等級
    IPX4
  • 明るさ(lm)
    300
  • 最大点灯時間
    25
  • 落下耐久(m)
    1
  • 質量(g)
    22.000
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    18
  • 高さ(mm)
    69
  • 白色

ご注意

  • LEDを直視しないでください。

型番:

U10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

U10の仕様・寸法情報

JANコード
4950654051780
トラスココード
650-9980
幅(mm)
18
保護等級
IPX4
明るさ(lm)
300
最大点灯時間
25
落下耐久(m)
1
質量(g)
22.000
材質1
ABS樹脂
奥行(mm)
18
高さ(mm)
69
白色

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
U10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,210
( 3,531 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多種多様な全12モードをキーライトで釣りやキャンプにも最適です
・スイッチを押してる時のみ点灯(300lm)も可能です
・サイド暖色LED & サイド赤色LED & サイドチップタイプUV LED搭載です
【用途】
・アウトドア全般に
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • LEDを直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能キーライト U10の型番U10のページです。 型番U10に関する仕様情報を記載しております。
多機能キーライト U10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多機能キーライト U10
充電式高出力LEDライト“UT-3200H”
LEDランタン"エクスプローラー366D"
調光調色機能付きLEDランタン
LEDハンディライト レクシード
高負荷耐久LEDハンディライト
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格3,21022,74210,4906,8955,3583,775
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
JANコード495065405178049506540395734950654044089495065404295549506540460144950654042696
トラスココード650-9980115-3433250-2898216-8616250-5613160-8792
幅(mm)1861.8106.9---
保護等級IPX4IP67IP66(耐塵・耐水)IPX4IP66(耐塵・耐水)IP68
明るさ(lm)30032001000(白色)/840(昼白色)/360(暖色)450600(最大モード時)400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト