17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フル手すり仕様

通常単価(税別)
121,358145,776
税込単価
133,494160,354
通常出荷日:8日目

【特長】・折り畳み式で、運搬、保管が楽です・移動に便利な背面キャスターを標準装備しています・完成品です...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm)
    500×500
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    125
  • 最大使用質量(kg)
    150
  • 段高(mm)
    300
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

段数(段)

設置寸法(mm)奥行

設置寸法(mm)間口

天板高さ(m)

最小発注数量
4984842514511
611-3055
24400.0
4
1266
605
1.2
1個
4984842514528
611-3056
26400.0
5
1455
630
1.5
1個
4984842514535
611-3057
28500.0
6
1644
655
1.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,358
( 133,494 )
8日目
130,021
( 143,023 )
8日目
145,776
( 160,354 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り畳み式で、運搬、保管が楽です
・移動に便利な背面キャスターを標準装備しています
・完成品です。(手すりはお客様での組み立てとなります。)
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フル手すり仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フル手すり仕様
乗降補助踏台 バスステップ
作業用踏台 コンスミニ PD-5
楽駝ミニ 滑り止め付踏み台
ナカオ ピッチ DW120
ナカオ ピッチ DW150
メーカーナカオナカオナカオナカオナカオナカオ
通常価格121,358-22,29630,61031,746 -37,18842,188
通常出荷日8日目1日目4日目1日目〜4日目4日目
材質1アルミ合金アルミアルミ合金アルミ--
天板寸法(mm)500×500500×280510×500520×350--
踏ざん踏面幅(mm)125--60--
最大使用質量(kg)150-----
段高(mm)300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト