17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

突刺し防止・耐切創クサリ手袋 オールメタル(片手)

通常単価(税別)
18,928
税込単価
20,821
通常出荷日:1日目

【特長】・特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします・突き刺し防止、耐切創に優れ...

詳細を確認
  • 材質1
    手袋部:ステンレス
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
XS
15.3
20.0
8.2
4020683005655
170.000
206-6952
1個
S
17.8
21.2
8.5
4020683005662
180.000
206-6953
1個
M
20.3
22.5
8.8
4020683005679
200.000
206-6954
1個
L
22.9
23.7
9.1
4020683005686
220.000
206-6955
1個
XL
25.4
25.0
9.4
4020683005693
240.000
206-6956
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,928
( 20,821 )
1日目
18,928
( 20,821 )
1日目
18,928
( 20,821 )
1日目
18,928
( 20,821 )
1日目
18,928
( 20,821 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします
・突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します
・金属センサー感知タイプのオールステンレス製で衛生的です
・フック部は締めやすく快適です(特許取得)
【用途】
・食品加工など高い切創能力が必要な作業に
【材質】
・手袋部:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突刺し防止・耐切創クサリ手袋 オールメタル(片手)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
突刺し防止・耐切創クサリ手袋 オールメタル(片手)
クサリ手袋用留め具
ステンレスワイヤー手袋(片手)
ステンレス製 耐切創クサリ手袋 WILCO-050
インナー手袋 切創防止用
切創防止手袋 VRシリーズ
メーカーHEILEMANNHEILEMANNミドリ安全ミドリ安全マックス(手袋)アズワン
通常価格18,9284,7803,32328,046 -9,403 -13,000 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜1日目1日目〜
材質1手袋部:ステンレスポリウレタン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト