17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

偏光グラス ZEAL OPTICS Juno(ジュノ)

通常単価(税別)
23,000
税込単価
25,300
通常出荷日:1日目

【特長】・偏光グラスです・反射光や照り返しの眩しさなど嫌な光をカットし、本来の色味が分かる程とてもクリ...

詳細を確認
  • コーティング
    ハードマルチコート
  • ツル調整
  • ノーズパッド
  • 角度調整
  • 高さ(mm)
    49
  • 長さ(mm)
    145
  • 幅(mm)
    116
  • レンズ厚(mm)
    2.0
  • 質量(g)
    29.000
  • 材質1
    レンズ:CR-39
  • 材質2
    フロント:ナイロン
  • UVカット
  • 防傷加工
  • 材質3
    テンプル:ナイロン

ご注意

  • 昼間など明るい時間帯での使用はお控えください。
  • 太陽や強い光を直視しないでください。
  • ご使用後の汚れには水洗いをしてください。
  • 高温の場所に長時間放置しないでください。(熱湯のご使用はお避けください。)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

テンプルカラー

フレーム色

レンズ色

可視光線透過率(%)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
マットブラック
マットブラック
トゥルービュースポーツ
30
4580274168133
195-5348
1個
ブラウンデミ
ブラウンデミ
ライトスポーツ
49
4580274168171
195-5350
1個
クリアオリーブ
クリアオリーブ
トゥルービュー
30
4580274168195
195-5351
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,000
( 25,300 )
1日目
23,000
( 25,300 )
1日目
23,000
( 25,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏光グラスです
・反射光や照り返しの眩しさなど嫌な光をカットし、本来の色味が分かる程とてもクリアな視界を得られます
・小ぶりなフレームを採用、女性や小顔の男性にもベストフィットです
・新採用のノーズパッドは汗ズレを軽減します
【用途】
・車の運転や港湾作業時に効果的です
・車の運転や港湾作業時に
【材質】
・レンズ:CR-39
・フロント:ナイロン
・テンプル:ナイロン

ご注意

  • 昼間など明るい時間帯での使用はお控えください。
  • 太陽や強い光を直視しないでください。
  • ご使用後の汚れには水洗いをしてください。
  • 高温の場所に長時間放置しないでください。(熱湯のご使用はお避けください。)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏光グラス ZEAL OPTICS Juno(ジュノ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏光グラス ZEAL OPTICS Juno(ジュノ)
偏光グラス Vega(ヴェガ)
偏光グラス DEVON(デヴォン)
偏光グラス TITICACA(チチカカ)
偏光グラス Cross over(クロスオーバー)
偏光グラス STELTH(ステルス)
メーカージールオプティクスジールオプティクスジールオプティクスジールオプティクスジールオプティクスジールオプティクス
通常価格23,00022,00026,00123,000 -22,00026,001
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
コーティングハードマルチコートハードマルチコートハードマルチコートハードマルチコートハードマルチコートハードマルチコート
ツル調整--
ノーズパッド-
角度調整--
高さ(mm)4957435945-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト