17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

石筆 箱売【50~100個入り】

通常単価(税別)
2,014
税込単価
2,215

【特長】・昔ながらのロウ石【用途】・木材、道路、コンクリートなど【材質】・天然...

詳細情報を確認する
  • タイプ
    天然石
  • 色詳細
  • 長さ(mm)
    80
  • 質量(g)
    673.000
  • 材質1
    天然石
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    直径(mm)

    JANコード

    トラスココード

    形状

    最小発注数量
    7
    4931972158054
    607-4694
    太角
    1パック

    50個入り

    5
    4931972158061
    607-4684
    細丸
    1パック

    100個入り

    10
    4931972158078
    607-1583
    1パック

    50個入り

    5
    4931972158085
    607-3141
    両切
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,014
    ( 2,215 )
    4日目
    2,014
    ( 2,215 )
    4日目
    2,014
    ( 2,215 )
    4日目
    2,014
    ( 2,215 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・昔ながらのロウ石
    【用途】
    ・木材、道路、コンクリートなど
    【材質】
    ・天然石

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    石筆 箱売のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    石筆 箱売
    石筆 ブリスターパック
    耐水黒板用マーカー 細字
    雨天用OK墨汁
    蛍光マーキングパス
    石花マーキングチョーク 24本箱売
    メーカー祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂
    通常価格2,014414286914 -5,6431,814
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    タイプ天然石天然石油性油性油性油性
    色詳細-蛍光イエロー-
    長さ(mm)808013516068111
    質量(g)673.000673.000173.0002766505.000459.000
    材質1天然石天然石樹脂顔料+樹脂+水ワックス/顔料ワックス/顔料

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト