17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

DC12V用スイッチング電源

通常単価(税別)
12,86217,255
税込単価
14,14818,981
通常出荷日:1日目

【特長】・DC24V用スイッチング電源です・DC24V用電源です

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

長さ

(mm)

スイッチング電源

トラスココード

最小発注数量
42
192
75W
195-4734
1個
47
202
150W
195-4735
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,862
( 14,148 )
1日目
17,255
( 18,981 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DC24V用スイッチング電源です
・DC24V用電源です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12V用スイッチング電源のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC12V用スイッチング電源
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)
スイッチング電源(DINレール取付、DC5V、DC12V出力)
スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 DINレール取付(MDRシリーズ)
スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ)
DC12V→AC100V インバーター(3WAY)
メーカートライトミスミミスミミンウェルミンウェルエスコ
通常価格12,862-1,840 -2,380 -2,380 -1,840 -5,650
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
幅(mm)62-----
質量(g)780.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト