17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

調光調色USB出力機能付きLEDデスクスタンド

通常単価(税別)
6,980
税込単価
7,678
通常出荷日:4日目

【特長】・LED卓上スタンド照度JIS:AA形広く明るく照らします・4段階の調色機能+5段階調光機能、...

詳細を確認
  • 光源色
    4段階(電球色、白色、昼白色、昼光色)
  • JANコード
    4966307386499
  • コード長さ(m)
    1.5
  • 奥行(mm)
    180
  • 高さ(mm)
    465
  • 消費電力(W)
    10.5
  • ホワイト
  • 電源(V)
    DC12
  • 幅(mm)
    249
  • 明るさ(lm)
    590~930
  • 質量(g)
    1300.000
  • トラスココード
    535-4830
  • 材質1
    ABS

型番:

SDL10C01WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDL10C01WHの仕様・寸法情報

光源色
4段階(電球色、白色、昼白色、昼光色)
JANコード
4966307386499
コード長さ(m)
1.5
奥行(mm)
180
高さ(mm)
465
消費電力(W)
10.5
ホワイト
電源(V)
DC12
幅(mm)
249
明るさ(lm)
590~930
質量(g)
1300.000
トラスココード
535-4830
材質1
ABS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDL10C01WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,980
( 7,678 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED卓上スタンド照度JIS:AA形広く明るく照らします
・4段階の調色機能+5段階調光機能、様々なシーンで最適な明かりを届けます
・USBポート搭載
・スマートフォンなどの充電が可能
【材質】
・ABS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調光調色USB出力機能付きLEDデスクスタンドの型番SDL10C01WHのページです。 型番SDL10C01WHに関する仕様情報を記載しております。
調光調色USB出力機能付きLEDデスクスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調光調色USB出力機能付きLEDデスクスタンド
LED5Wフレキシブルクリップライト
LED調光機能付 7W スタンドライト
LEDデスクライト
デスクスタンド/LED EA761XL-22A
デスクベース
メーカーYAZAWAYAZAWAYAZAWAアイリスオーヤマエスコ山田照明
通常価格6,9803,580 -3,9805,043 -7,1007,501
通常出荷日4日目1日目〜在庫品1日目1日目〜2日目1日目
光源色4段階(電球色、白色、昼白色、昼光色)-----
JANコード4966307386499-----
コード長さ(m)1.5約1----
奥行(mm)180105----
高さ(mm)46580----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト