17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED5Wフレキシブルクリップライト

通常単価(税別)
3,5804,261特別価格
税込単価
3,9384,687特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・アームを動かし、セードの向きを変えることが可能、面発光で広く照らせます

  • コード長さ(m)
    約1
  • 奥行(mm)
    105
  • 高さ(mm)
    80
  • 最大点灯時間(h)
    40000
  • 色温度(K)
    6500
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    300
  • 明るさ(lm)
    230
  • 質量(g)
    270.000

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4966307387137
577-2661
1個
4966307386864
577-2660
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2613,347
( 3,682 )
1日目
3,580
( 3,938 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アームを動かし、セードの向きを変えることが可能、面発光で広く照らせます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED5Wフレキシブルクリップライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED5Wフレキシブルクリップライト
調光調色USB出力機能付きLEDデスクスタンド
LED調光機能付 7W スタンドライト
AC100V/6W/364mm 照明灯LED(防水/マグネット付) EA761XN-1B
AC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグネット付)
LEDデスクライト
メーカーYAZAWAYAZAWAYAZAWAエスコエスコアイリスオーヤマ
通常価格3,580-6,9803,98020,01011,9005,043 -
通常出荷日1日目〜4日目在庫品1日目2日目1日目1日目〜
コード長さ(m)約11.5----
奥行(mm)105180----
高さ(mm)80465----
最大点灯時間(h)40000-----
色温度(K)6500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト