17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スプレーガン用塗料カップ

通常単価(税別)
6,3778,868特別価格
税込単価
7,0159,755特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・スプレーガン用塗料カップです【仕様】・容量:1L(56412320)・容量:0.5L(564...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量(L)

質量(g)

材質

JANコード

トラスココード

最小発注数量
1
240.000
アルミニウム
8423305053038
161-2312
1個
0.5
240.000
プラスチック
8423305229419
161-2840
1個
0.65
280.000
プラスチック
8423305229464
161-2838
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,8688,450
( 9,295 )
4日目
6,3774,451
( 4,896 )
4日目
7,0204,898
( 5,388 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーガン用塗料カップです
【仕様】
・容量:1L(56412320)
・容量:0.5L(56418080)
・容量:0.65L(56418084)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーガン用塗料カップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーガン用塗料カップ
塗料カップ(重力式用)
TRUSCO 塗料カップ
塗料カップ(吸上式用)-1.2
ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)
パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホース固定ピン
メーカーSAGOLAトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スリーエムジャパン
通常価格6,377-2,8582,578 -6,7513,9053,489
通常出荷日4日目2日目1日目〜1日目1日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト