17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防熱(単層)金蒸着面

通常単価(税別)
18,216
税込単価
20,038

【特長】・熱反射金蒸着シールド・薄めのコーティングなので視界がよく作業がしやす...

詳細情報を確認する
  • レンズ色
    ゴールドミラー
  • レンズ厚(mm)
    1.5mm

型番:

68ST-N3
解除
    数量:

    68ST-N3の仕様・寸法情報

    レンズ色
    ゴールドミラー
    レンズ厚(mm)
    1.5mm
    JANコード
    4580073917963
    質量(g)
    180.000
    トラスココード
    617-2963
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    68ST-N3

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    4580073917963
    180.000
    617-2963
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,216
    ( 20,038 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・熱反射金蒸着シールド
    ・薄めのコーティングなので視界がよく作業がしやすい

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防熱(単層)金蒸着面の型番68ST-N3のページです。 型番68ST-N3に関する仕様情報を記載しております。
    防熱(単層)金蒸着面のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防熱(単層)金蒸着面
    防熱(多層)金蒸着面
    ブルーライトカット防災面520T
    スタンダード球面防災面520T
    球面ワイド軽量防災面512
    超軽量球面スライド防災面521
    メーカートーアボージントーアボージントーアボージントーアボージントーアボージントーアボージン
    通常価格18,21619,451 -7,2036,270 -8,555 -5,718
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    レンズ色ゴールドミラーゴールドミラー薄茶透明透明透明
    レンズ厚(mm)1.5mm1.5mm2mm元厚2mm元厚1.2mm2mm元厚

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました