17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルーライトカット防災面520T

通常単価(税別)
7,203
税込単価
7,923
通常出荷日:1日目

【特長】・UVカット99.9%・可視光、ブルーライトを約20%カット・使わない時はヘルメットに添わせて...

詳細を確認
  • レンズ色
    薄茶
  • 装着
    ヘルメット取付
  • レンズ厚(mm)
    2mm元厚
  • JANコード
    4580073917796
  • 質量(g)
    175.000
  • トラスココード
    617-2956

型番:

520CT-N3-BC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

520CT-N3-BCの仕様・寸法情報

レンズ色
薄茶
装着
ヘルメット取付
レンズ厚(mm)
2mm元厚
JANコード
4580073917796
質量(g)
175.000
トラスココード
617-2956

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
520CT-N3-BC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,203
( 7,923 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UVカット99.9%
・可視光、ブルーライトを約20%カット
・使わない時はヘルメットに添わせて収納できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルーライトカット防災面520Tの型番520CT-N3-BCのページです。 型番520CT-N3-BCに関する仕様情報を記載しております。
ブルーライトカット防災面520Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーライトカット防災面520T
超軽量球面スライド防災面521
スタンダード球面防災面520T
球面ワイド軽量防災面512
防熱(多層)金蒸着面
取替式マスク併用軽量カーブ面509
メーカートーアボージントーアボージントーアボージントーアボージントーアボージントーアボージン
通常価格7,2035,7186,270 -8,555 -27,7049,688 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
レンズ色薄茶透明透明透明ゴールドミラー透明
装着ヘルメット取付ヘルメット取付----
レンズ厚(mm)2mm元厚2mm元厚2mm元厚1.2mm1.5mm1.5mm元厚
JANコード45800739177964580073904703----
質量(g)175.000125.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト