17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超軽量球面スライド防災面521

通常単価(税別)
5,718
税込単価
6,290
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴーグル並みの軽さ120g超軽量防災面・使わない時はヘルメットに添わせて収納できます

詳細を確認
  • レンズ色
    透明
  • 装着
    ヘルメット取付
  • レンズ厚(mm)
    2mm元厚
  • JANコード
    4580073904703
  • 質量(g)
    125.000
  • トラスココード
    617-2955

型番:

521BSX-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

521BSX-27の仕様・寸法情報

レンズ色
透明
装着
ヘルメット取付
レンズ厚(mm)
2mm元厚
JANコード
4580073904703
質量(g)
125.000
トラスココード
617-2955

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
521BSX-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,718
( 6,290 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴーグル並みの軽さ120g超軽量防災面
・使わない時はヘルメットに添わせて収納できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超軽量球面スライド防災面521の型番521BSX-27のページです。 型番521BSX-27に関する仕様情報を記載しております。
超軽量球面スライド防災面521のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超軽量球面スライド防災面521
ブルーライトカット防災面520T
球面ワイド軽量防災面512
スタンダード球面防災面520T
取替式マスク併用軽量カーブ面509
防熱(多層)金蒸着面
メーカートーアボージントーアボージントーアボージントーアボージントーアボージントーアボージン
通常価格5,7187,2038,555 -6,270 -9,688 -27,704
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
レンズ色透明薄茶透明透明透明ゴールドミラー
装着ヘルメット取付ヘルメット取付----
レンズ厚(mm)2mm元厚2mm元厚1.2mm2mm元厚1.5mm元厚1.5mm
JANコード45800739047034580073917796----
質量(g)125.000175.000----

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました