17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘッドライト併用面

通常単価(税別)
6,3257,367
税込単価
6,9588,104
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘッドライトが引っかかってしまうイライラを解消!ツバに「抜け」を設けました

  • レンズ色
    透明
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

レンズ厚(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1.5mm
4580073918205
155.000
617-4433
1個
2mm元厚
4580073918199
150.000
617-4440
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,367
( 8,104 )
1日目
6,325
( 6,958 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドライトが引っかかってしまうイライラを解消!ツバに「抜け」を設けました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドライト併用面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッドライト併用面
取替式マスク併用軽量カーブ面509
ブルーライトカット防災面520T
スタンダード球面防災面520T
球面ワイド軽量防災面512
防熱(多層)金蒸着面
メーカートーアボージントーアボージントーアボージントーアボージントーアボージントーアボージン
通常価格6,325-9,688 -7,2036,270 -8,555 -19,451 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
レンズ色透明透明薄茶透明透明ゴールドミラー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト