17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニセラ立形上向自在水栓

通常単価(税別)
7,3376,520
税込単価
8,0717,172
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・ハンドル開閉が90度でできるので操作性に優れています・パイプが上向きなのでシンクが広々使えま...

詳細を確認
  • JANコード
    4973987057892
  • 質量(g)
    550.000
  • トラスココード
    167-5404
  • 材質1
    青銅
  • 奥行(mm)
    190
  • 呼び径(mm)
    13(PJ1/2)
  • 高さ(mm)
    139
  • 取付穴径(mm)
    22~27
  • 取付ねじ
    PJ1/2

型番:

JA575-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JA575-13の仕様・寸法情報

JANコード
4973987057892
質量(g)
550.000
トラスココード
167-5404
材質1
青銅
奥行(mm)
190
呼び径(mm)
13(PJ1/2)
高さ(mm)
139
取付穴径(mm)
22~27
取付ねじ
PJ1/2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
JA575-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,3376,520
( 7,172 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル開閉が90度でできるので操作性に優れています
・パイプが上向きなのでシンクが広々使えます
【用途】
・一般家庭だけでなく、厨房など水を頻繁に使用する場所
【材質】
・青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニセラ立形上向自在水栓の型番JA575-13のページです。 型番JA575-13に関する仕様情報を記載しております。
ミニセラ立形上向自在水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニセラ立形上向自在水栓
止水栓本体
シングル混合栓
万能ロータンクボールタップ V56-5X-13
SANEI シングル混合栓(台所・壁付用)
レバー自在水栓
メーカーSANEISANEISANEISANEISANEI三栄水栓製作所
通常価格7,3372,80621,7997,00012,434 -9,657
通常出荷日7日目7日目7日目1日目1日目4日目
JANコード4973987057892497398719202949739876064894973987178467--
質量(g)550.0002402100.000320--
トラスココード167-5404179-3905168-0154114-7758--
材質1青銅青銅青銅ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂青銅-
奥行(mm)190143257282170-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト