17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

VHBテープ LSE110

通常単価(税別)
6,41212,983
税込単価
7,05314,281

【特長】・PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです・低温接...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    基材:アクリルフォーム
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm)
    1.1
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~150
  • テープカット条件
    切断にはカッターが必要
  • 長さ(m)
    33
  • 材質3
    はく離紙:PEフィルム
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    幅(mm)

    最小発注数量
    4589492601767
    630-8251
    390.000
    12
    1個
    4589492601774
    630-8258
    615.000
    19
    1個
    4589492601781
    630-8242
    820.000
    25
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,412
    ( 7,053 )
    19日目
    9,946
    ( 10,941 )
    19日目
    12,983
    ( 14,281 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです
    ・低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます
    【用途】
    ・ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に
    ・接合と防水を同時に実現したい箇所に
    ・断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として
    ・各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに
    ・可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に
    【材質】
    ・基材:アクリルフォーム
    ・粘着剤:アクリル系
    ・はく離紙:PEフィルム

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    VHBテープ LSE110のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    VHBテープ LSE110
    VHBテープ GPH110
    VHB構造用接合テープ 5952
    VHB構造用接合テープ Y-4825
    VHB構造用接合テープ Y-4825K
    超強力両面テープ 金属・一般材料用
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格6,412-3,143 -6,196 -1,929 -2,556 -869 -
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目1日目
    材質1基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム
    材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系
    厚さ(mm)1.11.11.140.82.00.6
    使用温度範囲(℃)-20~150-30~230-20~150-30~200-30~200-20~150
    テープカット条件切断にはカッターが必要切断にはカッターが必要切断にはカッターが必要切断にはカッターが必要切断にはカッターが必要切断にははさみ/カッタ-が必要

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト