17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

VHB構造用接合テープ 5952

通常単価(税別)
6,19613,143
税込単価
6,81614,457

【特長】・黒色で、テープが目立たないタイプです・アクリルやポリカーボネイトなど...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    基材:アクリルフォーム
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm)
    1.14
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~150
  • テープカット条件
    切断にはカッターが必要
  • 長さ(m)
    32
  • 材質3
    はく離紙:PEフィルム
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    幅(mm)

    最小発注数量
    4589492601880
    630-8245
    325.000
    12
    1個
    4589492601897
    630-8239
    510.000
    19
    1個
    4589492601903
    630-8237
    670.000
    25
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,196
    ( 6,816 )
    19日目
    9,625
    ( 10,588 )
    19日目
    13,143
    ( 14,457 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・黒色で、テープが目立たないタイプです
    ・アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します
    ・スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます
    ・変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です
    【用途】
    ・ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに
    ・各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに
    ・接合と防水を同時に実現したい箇所に
    【材質】
    ・基材:アクリルフォーム
    ・粘着剤:アクリル系
    ・はく離紙:PEフィルム

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    VHB構造用接合テープ 5952のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    VHB構造用接合テープ 5952
    VHB構造用接合テープ Y-4825
    VHB構造用接合テープ Y-4825K
    VHBテープ LSE110
    VHBテープ GPH110
    超強力両面テープ 金属・一般材料用
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格6,196-1,929 -2,556 -6,412 -3,143 -869 -
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目1日目
    材質1基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム
    材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系
    厚さ(mm)1.140.82.01.11.10.6
    使用温度範囲(℃)-20~150-30~200-30~200-20~150-30~230-20~150
    テープカット条件切断にはカッターが必要切断にはカッターが必要切断にはカッターが必要切断にはカッターが必要切断にはカッターが必要切断にははさみ/カッタ-が必要
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト