ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

VHBテープ 5952

通常単価(税別)
2,084
税込単価
2,292

【特長】・高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します・ネジや...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4550309372996
  • トラスココード
    661-0520
  • 質量(g)
    208.000
  • 材質1
    基材:アクリルフォーム
  • 材質2
    粘着剤:特殊アクリル系
  • 厚さ(mm)
    1.14
  • テープカット条件
    カッターが必要
  • 長さ(m)
    10
  • 幅(mm)
    19

型番:

5952-19X10-BOX
解除
    数量:

    5952-19X10-BOXの仕様・寸法情報

    JANコード
    4550309372996
    トラスココード
    661-0520
    質量(g)
    208.000
    材質1
    基材:アクリルフォーム
    材質2
    粘着剤:特殊アクリル系
    厚さ(mm)
    1.14
    テープカット条件
    カッターが必要
    長さ(m)
    10
    幅(mm)
    19

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5952-19X10-BOX
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,084
    ( 2,292 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します
    ・ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです
    【用途】
    ・粗面の接着に
    ・黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに
    ・接合と防水を同時に実現したい箇所に
    ・断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として
    ・各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに
    【材質】
    ・基材:アクリルフォーム
    ・粘着剤:特殊アクリル系

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    VHBテープ 5952の型番5952-19X10-BOXのページです。 型番5952-19X10-BOXに関する仕様情報を記載しております。
    VHBテープ 5952のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    VHBテープ 5952
    VHBテープ 5952
    VHBテープ Y-4920
    両面テープアプリケーター ATG888専用テープ 93015LE(テープのみ)
    両面テープアプリケーター ATG888専用テープ 93015LE(テープのみ)
    スコッチ 超強力両面テープ 多用途
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格2,0841,3151,3533,4462,490530
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
    JANコード455030937299645503093729894550309377403457334278404545733427840384548623782829
    トラスココード661-0520661-0517661-0522206-7835206-7834436-0575
    質量(g)208.000104.00060.00017017016.000
    材質1基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:PET基材:PET基材:アクリルフォーム
    材質2粘着剤:特殊アクリル系粘着剤:特殊アクリル系粘着剤:特殊アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました