ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

両面テープアプリケーター ATG888 アプリケーター

通常単価(税別)
30,980
税込単価
34,078
通常出荷日:1日目

【特長】・片手で簡単に両面テープを貼り付けられるアプリケーターです・このアプリケーターを使用すれば、テ...

詳細を確認
  • 両面テープは別売の、ATG888専用のテープをご使用ください。

型番:

ATG888
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATG888の仕様・寸法情報

JANコード
4550309026066
トラスココード
206-7781
質量(g)
400
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ATG888
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,980
( 34,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で簡単に両面テープを貼り付けられるアプリケーターです
・このアプリケーターを使用すれば、テープのカット、長さの調整、はくり紙の除去作業が不要になり、作業時間が大幅に削減されます
・アプリケーター内ではく離紙を巻き取るので、ゴミが散らからず、現場をクリーンに保てます
【用途】
・住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定に
・自動車内装の不織布固定用
・食品、飲料のギミック小袋固定用
・POP、サインディスプレイの固定用
・雑貨などの固定、各種梱包用

ご注意

  • 両面テープは別売の、ATG888専用のテープをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープアプリケーター ATG888 アプリケーターの型番ATG888のページです。 型番ATG888に関する仕様情報を記載しております。
両面テープアプリケーター ATG888 アプリケーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面テープアプリケーター ATG888 アプリケーター
両面テープアプリケーター ATG888専用テープ 93015LE(テープのみ)
両面テープアプリケーター ATG888専用テープ 93015LE(テープのみ)
スコッチ 超強力両面テープ 多用途
スコッチ(R) 超強力両面テープ PV-CLR 屋外掲示用 透明
3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途 100mm×100mm
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格30,9803,4462,490530530527
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
JANコード455030902606645733427840454573342784038454862378282945486237828364548623157283
トラスココード206-7781206-7835206-7834436-0575436-0567542-3449
質量(g)40017017016.00019.00018.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト