17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

両面粘着テープアプリケーター"ATG888" アプリケーター+専用テープ9660セット

通常単価(税別)
39,80940,260
税込単価
43,79044,286

【特長】・両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターと専用テープのセットで...

詳細情報を確認する
  • 厚さ(mm)
    0.16
  • 長さ(m)
    50
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    幅(mm)

    最小発注数量
    4573342783994
    206-7826
    800.000
    12
    1個
    4573342784007
    206-7827
    900.000
    19
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,809
    ( 43,790 )
    1日目
    40,260
    ( 44,286 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターと専用テープのセットです
    ・さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます
    ・カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません
    ・ポリプロピレンやポリエチレンなどの低表面エネルギープラスチックにも優れた接着力を有します
    ・低温においても初期タックが低下しにくく、各種素材への接着性に優れています
    【用途】
    ・電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    両面粘着テープアプリケーター"ATG888" アプリケーター+専用テープ9660セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    両面粘着テープアプリケーター"ATG888" アプリケーター+専用テープ9660セット
    両面テープアプリケーター ATG888専用テープ 9660
    両面テープアプリケーター ATG888 + 専用テープ DCX-1018 セット
    両面テープアプリケーター ATG888専用テープ DCX1018
    両面テープアプリケーター ATG888専用テープ 93015LE(テープのみ)
    両面テープアプリケーター ATG888専用テープ 93015LE(テープのみ)
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格39,809-1,329 -39,809 -1,329 -2,4903,446
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    厚さ(mm)0.160.160.130.130.150.15
    長さ(m)505050505454

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト