17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED直管グロー式(昼光色)

通常単価(税別)
1,9713,257
税込単価
2,1683,583
通常出荷日:4日目

【特長】・省エネ、長寿命のLED蛍光ランプです・グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です【材質...

詳細を確認
  • 管径(mm)
    29
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 演色性
    Ra80
  • 材質1
    PC、銅
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

光源色

JANコード

管長(mm)

消費電力(W)

明るさ(lm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
昼白色
4966307401048
580
7.6
1260
106.000
612-3816
1個
昼光色
4966307401079
1198
15
2300
132.000
612-3814
1個
昼白色
4966307401062
1198
15
2300
132.000
612-3825
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,971
( 2,168 )
4日目
3,257
( 3,583 )
4日目
3,257
( 3,583 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ、長寿命のLED蛍光ランプです
・グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です
【材質】
・PC、銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED直管グロー式(昼光色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED直管グロー式(昼光色)
直結専用 直管形LEDランプ
トラフ1灯型器具 LED40形直管専用
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S(片側給電)
LED直管 20W/40W相当 グロースターター器具専用交換ランプ 電球色
メーカーYAZAWAエコリカオーム電機(ライト)オーム電機(ライト)アイリスオーヤマオーム電機(ライト)
通常価格1,971-3,136 -3,4895,38916,875 -5,082
通常出荷日4日目5日目5日目5日目8日目5日目
管径(mm)29-----
定格寿命(時間)40000-----
演色性Ra80-----
材質1PC、銅-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト