17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイディスク100W ワイド・吊下げ型

通常単価(税別)
100,414157,299特別価格
税込単価
110,455173,029特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【用途】・工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに

  • 電源(V)
    100/200
  • 配光角度
    110度
  • 演色性
    Ra75
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 光源色

  • 標準消費電力料金

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 消費電力(W)

  • 幅(mm)

  • 明るさ(lm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

光源色

標準消費電力料金

質量(g)

奥行(mm)

外径(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)

幅(mm)

明るさ(lm)

最小発注数量
4937305054741
121-3193
5000K
-
4000.0
268
268
265
100V:152/200V:150
286
21000
1個
4937305054802
162-2090
昼白色(5000K)
5.6円/h
6900.0
350
350
318
100V:208/200V:200
370
28100
1個
4937305054864
162-0454
昼白色(5000K)
8.4円/h
7500.0
350
350
318
100V:310/200V:300
370
42400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,41468,904
( 75,794 )
1日目
136,02893,342
( 102,676 )
1日目
157,299107,938
( 118,732 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイディスク100W ワイド・吊下げ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイディスク100W ワイド・吊下げ型
ハイディスク ワイド・口金式
防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K
ハイディスク100W ワイド・吊下げ型
スクエアボックス 吊下げ型
高天井用LED照明 ハイディスク 乳白ワイド・口金式
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格100,414-45,288 -24,17643,29064,716 -45,288 -
通常出荷日1日目3日目1日目5日目1日目〜3日目
電源(V)100/200100/200100/200100/200-100/200
配光角度110度110度100度110度115度-
演色性Ra75Ra75Ra82-Ra73Ra75

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト