17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グローバルソー保護メガネ

通常単価(税別)
4,403
税込単価
4,843
通常出荷日:1日目

【特長】・99%UVカットとくもり防止加工のレンズを採用しました・フレキシブルにフィットするフレームと...

詳細を確認
  • UVカット
  • ノーズパッド
  • フレーム色
    クリア
  • レンズ色
    クリア
  • 高さ(mm)
    43
  • 長さ(mm)
    150
  • 幅(mm)
    145
  • 防曇加工
  • レンズ厚(mm)
    2.3
  • JANコード
    4920350301236
  • 質量(g)
    60.000
  • トラスココード
    253-4450
  • 材質1
    レンズ、フレーム:ポリカーボネート(PC)
  • 材質2
    ノーズパット、ツル:エラストマー樹脂
  • 材質3
    ガスケット:EVA

型番:

GGS-M-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GGS-M-18の仕様・寸法情報

UVカット
ノーズパッド
フレーム色
クリア
レンズ色
クリア
高さ(mm)
43
長さ(mm)
150
幅(mm)
145
防曇加工
レンズ厚(mm)
2.3
JANコード
4920350301236
質量(g)
60.000
トラスココード
253-4450
材質1
レンズ、フレーム:ポリカーボネート(PC)
材質2
ノーズパット、ツル:エラストマー樹脂
材質3
ガスケット:EVA
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GGS-M-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,403
( 4,843 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・99%UVカットとくもり防止加工のレンズを採用しました
・フレキシブルにフィットするフレームと、痛くないラバーノーズパッドで、快適な着け心地を実現しました
・べんりな小袋付きです
【用途】
・研削・研磨作業/粉砕作業/木工作業/除草・草刈作業/スポーツ/サイクリングなどに
【材質】
・レンズ、フレーム:ポリカーボネート(PC)
・ノーズパット、ツル:エラストマー樹脂
・ガスケット:EVAa

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソー保護メガネの型番GGS-M-18のページです。 型番GGS-M-18に関する仕様情報を記載しております。
グローバルソー保護メガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルソー保護メガネ
一眼型保護メガネ
リケン 保護メガネ
二眼型保護メガネ
保護メガネ ラッシュ
保護メガネ 727
メーカーモトユキ理研オプテック理研オプテック理研オプテックブッシュネル東京硝子器械
通常価格4,4031,8381,7833,3571,881 -2,901 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目6日目〜
UVカット-----
ノーズパッド-----
フレーム色クリア-----
レンズ色クリア-----
高さ(mm)43-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト