ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

直流半自動溶接機

通常単価(税別)
44,552
税込単価
49,007

【特長】・家庭用AC100V電源で使用可能な半自動溶接機です・フラックス入りワ...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    410
  • 高さ(mm)
    395
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • 幅(mm)
    240
  • 溶接可能材料
    軟鋼、ステンレス
  • JANコード
    2005000002618
  • 質量(g)
    22000.0
  • トラスココード
    253-4782

型番:

2005000002618
解除
    数量:

    2005000002618の仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    410
    高さ(mm)
    395
    電源コード長さ(m)
    1.8
    幅(mm)
    240
    溶接可能材料
    軟鋼、ステンレス
    JANコード
    2005000002618
    質量(g)
    22000.0
    トラスココード
    253-4782

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2005000002618
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,552
    ( 49,007 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・家庭用AC100V電源で使用可能な半自動溶接機です
    ・フラックス入りワイヤーを使うノンガスタイプなのでガスの必要がありません
    ・板厚0.8mm~5mmの溶接が可能で初心者からプロの方まで幅広く使用することができます
    ・4種類の電圧設定と内蔵する交流を直流に変換するインバーターにより一定の電圧で安定させることができ様々な板厚に合わせた溶接が可能です

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    直流半自動溶接機の型番2005000002618のページです。 型番2005000002618に関する仕様情報を記載しております。
    直流半自動溶接機のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    直流半自動溶接機
    フルデジタル制御半自動溶接機
    パナソニック CO2半自動溶接機
    インバーター直流半自動溶接機EA315GH
    インバータ半自動溶接機 アイミーゴ200
    インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80NOVA
    メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)育良精機製作所Panasonicエスコスター電器製造スター電器製造
    通常価格44,552480,000467,0146,800 -314,08461,674
    通常出荷日1日目5日目11日目1日目1日目1日目
    奥行(mm)410-----
    高さ(mm)395-----
    電源コード長さ(m)1.8-----
    幅(mm)240-----
    溶接可能材料軟鋼、ステンレス-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト