ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハナローブ226

通常単価(税別)
5,2183,985
税込単価
5,7404,384
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・有機溶剤作業に欠かせない高濃度ポリウレタン製手袋です・強力滑り止め付です・有機溶剤、ガソリン...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

42260
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

42260の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
ポリウレタン
仕様
ロング
サイズ
フリー
グレー
JANコード
4975918917251
トラスココード
321-6174
厚さ(mm)
0.5
手のひら周り(cm)
約24.0
全長(cm)
36.0
すべり止め
質量(g)
213.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
42260
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2183,985
( 4,384 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤作業に欠かせない高濃度ポリウレタン製手袋です
・強力滑り止め付です
・有機溶剤、ガソリン、灯油、マシン油、動植物油まで使用できる高度のポリウレタン製、耐溶剤手袋です
・耐摩耗にも優れています
【用途】
・脱脂洗浄、表面処理、塗装等有機溶剤を使用する作業全般に
・表面処理
・塗装など
【材質】
・ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハナローブ226の型番42260のページです。 型番42260に関する仕様情報を記載しております。
ハナローブ226のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハナローブ226
ハナローブ8885
ハナローブ8886
ハナローブ466
ハナローブH-40
NO.226 耐溶剤手袋ハナローブ
メーカーハナキゴムハナキゴムハナキゴムハナキゴムハナキゴムハナキゴム
通常価格5,21833,62933,6298,1576,5293,477
通常出荷日1日目4日目1日目4日目4日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤導電性導電性作業用作業用-
商品タイプポリウレタン天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム-
仕様ロングロングロングロングロング-
サイズフリーフリーフリーフリーフリー-
グレーミドリミドリ-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト