17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリウレタン溶剤用指サック【30個入り】

通常単価(税別)
3,400
税込単価
3,740
通常出荷日:1日目

有機溶剤や油に強いポリウレタン製指サックです。【特長】・摩耗、突き刺しに強いです。・テープやシールなど...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 汚れはアルコールで拭いて陰干しし、よく乾燥してください。
  • 紫外線や高温の場所を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 指目安

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ表示

内径

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

指目安

最小発注数量
20
70
4975918910610
337-4096
95
男性の親指、男性の中指
1パック

30個入り

18.5
70
4975918910627
337-4095
90
男性の人差し指、女性の親指
1パック

30個入り

15
60
4975918910634
337-4102
85
女性の人差し指
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,400
( 3,740 )
1日目
3,400
( 3,740 )
1日目
3,400
( 3,740 )
1日目

詳細情報

基本情報

有機溶剤や油に強いポリウレタン製指サックです。
【特長】
・摩耗、突き刺しに強いです。
・テープやシールなどの粘着物が付きづらい仕様です。
・お好みに合わせてハサミで切って長さを調整できます。
【主な用途】
・有機溶剤や油を使う金属表面処理
・部品や機械の洗浄や仕上げ
・薬品製造
・粘着テープを使った作業

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 汚れはアルコールで拭いて陰干しし、よく乾燥してください。
  • 紫外線や高温の場所を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリウレタン溶剤用指サックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリウレタン溶剤用指サック
工業用指サック
溶剤用指サック
指サック(溶剤用)S-大/中/細
家庭用・工業用指サック(アメ)
産業用指サック タフブラウン
メーカーハナキゴムハナキゴム三商アズワンハナキゴムハナキゴム
通常価格3,4001,5532,9002,30010,101 -12,083
通常出荷日1日目1日目7日目1日目在庫品1日目〜5日目〜
使用用途指サック指サック指サック指サック指サック指サック
商品タイプポリウレタン天然ゴム-ポリウレタン天然ゴム天然ゴム
肉厚(mm)0.250.45--0.450.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

指サックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト