ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハナローブ466

通常単価(税別)
8,1577,881
税込単価
8,9738,669
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ゴム素材のみで厚さ1.0mmあり、中・低濃度の酸やアルカリ等一般化学薬品に優れた耐性が有る手...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    フリー
  • 規格
    JIS
  • ミドリ
  • JANコード
    4975918935026
  • トラスココード
    321-9424
  • 厚さ(mm)
    1.0
  • 手のひら周り(cm)
    約24.0
  • 全長(cm)
    58.0
  • すべり止め
    なし
  • 質量(g)
    492.000
  • 食品衛生法
    適合

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

43466
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

43466の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
天然ゴム
仕様
ロング
サイズ
フリー
規格
JIS
ミドリ
JANコード
4975918935026
トラスココード
321-9424
厚さ(mm)
1.0
手のひら周り(cm)
約24.0
全長(cm)
58.0
すべり止め
なし
質量(g)
492.000
食品衛生法
適合

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
43466
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1577,881
( 8,669 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム素材のみで厚さ1.0mmあり、中・低濃度の酸やアルカリ等一般化学薬品に優れた耐性が有る手袋です
・厚みがあるのに柔らかく作業性に優れています
【材質】
・天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハナローブ466の型番43466のページです。 型番43466に関する仕様情報を記載しております。
ハナローブ466のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハナローブ466
ハナローブ226
ハナローブ8885
ハナローブ8886
ハナローブH-40
耐溶剤手袋ハナローブ
メーカーハナキゴムハナキゴムハナキゴムハナキゴムハナキゴムアズワン
通常価格8,1575,21833,62933,6296,5293,860
通常出荷日4日目1日目4日目1日目4日目1日目
使用用途作業用耐油・耐溶剤導電性導電性作業用-
商品タイプ天然ゴムポリウレタン天然ゴム天然ゴム天然ゴム-
仕様ロングロングロングロングロング-
サイズフリーフリーフリーフリーフリー-
規格JIS-JISJISJIS-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト