ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハナローブH-40

通常単価(税別)
6,529
税込単価
7,182
通常出荷日:4日目

【特長】・驚異の厚み1.5mmにも関わらず柔らかく作業性の優れた製品です・中・低濃度の酸やアルカリ等一...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    フリー
  • 規格
    JIS
  • ミドリ
  • JANコード
    4975918935408
  • トラスココード
    323-6767
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 手のひら周り(cm)
    約24.0
  • 全長(cm)
    40.0
  • すべり止め
    あり
  • 質量(g)
    340.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

43600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

43600の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
天然ゴム
仕様
ロング
サイズ
フリー
規格
JIS
ミドリ
JANコード
4975918935408
トラスココード
323-6767
厚さ(mm)
1.5
手のひら周り(cm)
約24.0
全長(cm)
40.0
すべり止め
あり
質量(g)
340.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
43600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,529
( 7,182 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・驚異の厚み1.5mmにも関わらず柔らかく作業性の優れた製品です
・中・低濃度の酸やアルカリ等一般化学薬品に優れた耐性が有り、厚みがあるのに柔らかく作業性に優れた手袋です
【材質】
・天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハナローブH-40の型番43600のページです。 型番43600に関する仕様情報を記載しております。
ハナローブH-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハナローブH-40
ハナローブ226
ハナローブ8886
ハナローブ466
ハナローブ8885
耐溶剤手袋ハナローブ
メーカーハナキゴムハナキゴムハナキゴムハナキゴムハナキゴムアズワン
通常価格6,5295,21833,6298,15733,6293,860
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目1日目
使用用途作業用耐油・耐溶剤導電性作業用導電性-
商品タイプ天然ゴムポリウレタン天然ゴム天然ゴム天然ゴム-
仕様ロングロングロングロングロング-
サイズフリーフリーフリーフリーフリー-
規格JIS-JISJISJIS-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト