17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571

通常単価(税別)
2,273
税込単価
2,500
通常出荷日:19日目

【特長】・超軽量設計設計で、同クラスの耐切創手袋と比較し20%の軽量化を実現しました・FORTIX T...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    15
  • 規格
    その他
  • ブラック
  • 厚さ(mm)
    1.3
  • 全長(cm)
    20.5~27.2
  • 材質1
    繊維部:HPPE、 カーボン、 ポリウレタン、 ナイロン
  • 材質2
    滑り止め部:ニトリル
  • EN388 2016規格
    4X43D

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

リストカラー

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
S
0076490630799
577-4053
レッド
16.6
6.5
17.5
1個
M
0076490630805
577-4051
イエロー
17
7
20
1個
L
0076490630812
577-4052
ブラウン
18.6
7.5
23
1個
XL
0076490630744
577-4050
ブラック
20
7.7
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,273
( 2,500 )
19日目
2,273
( 2,500 )
19日目
2,273
( 2,500 )
19日目
2,273
( 2,500 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量設計設計で、同クラスの耐切創手袋と比較し20%の軽量化を実現しました
・FORTIX Technologyの改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、摩耗性の高い環境で、長期間使用が可能になりました
・次世代HPPE単糸を使用したINTERCEPT Cut Resistance Technologyで開発した、HyFlex11-571安全手袋はEN ISO D / ANSI A4規格の耐切創性を達成し、2倍以上の切創保護を実現します
・手袋をしたまま複数のタッチスクリーンデバイスの操作が可能
【用途】
・鋭利な部品の組み立ておよび点検
・金属部品の取り扱い
・メンテナンス
【材質】
・繊維部:HPPE、カーボン、ポリウレタン、ナイロン
・滑り止め部:ニトリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571
アンセル 耐切創手袋“ハイフレックス 11-724”
耐切創手袋ハイフレックス 11-751
耐切創手袋ハイフレックス 11-518
耐切創手袋ハイフレックス 11-735
アンセル “ハイフレックス 74-045”(片手用)
メーカーアンセルアンセルアンセルアンセルアンセルアンセル
通常価格2,2731,210 -924808 -1,343 -2,152
通常出荷日19日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
使用用途耐切創-耐切創耐切創耐切創-
商品タイプすべり止め-すべり止めすべり止めすべり止め-
仕様背抜き-背抜き背抜き背抜き-
ゲージ15-101810-
規格その他-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト