ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヴェリシールド(ユニバーサルアダプター)【2個入り】

通常単価(税別)
3,331
税込単価
3,664

【特長】・ヘルメット取り付け用アダプターです(ヘルメットの形状により取り付けが...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    40.000
  • トラスココード
    257-6466
  • 材質1
    ポリアミド、スチール

ご注意

  • ヘルメットの形状により取り付けができない場合もございます

型番:

1000240
解除
    数量:
    パック (2個入り)

    1000240の仕様・寸法情報

    質量(g)
    40.000
    トラスココード
    257-6466
    材質1
    ポリアミド、スチール
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1000240
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,331
    ( 3,664 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヘルメット取り付け用アダプターです(ヘルメットの形状により取り付けができない場合もございます)
    ・対象機種:VS110H、VS120H、VS130H
    【材質】
    ・ポリアミド、スチール

    ご注意

    • ヘルメットの形状により取り付けができない場合もございます
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヴェリシールド(ユニバーサルアダプター)の型番1000240のページです。 型番1000240に関する仕様情報を記載しております。
    ヴェリシールド(ユニバーサルアダプター)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヴェリシールド(ユニバーサルアダプター)
    ヴェリシールド(ヘッド折畳式バンドタイプ)
    ヴェリシールド(ネックバンドタイプ)
    ヴェリシールド(ヘルメット取付タイプ)
    ヴェリシールド(ヘッドバンドタイプ)
    イヤーマフ A812
    メーカーハネウェルハネウェルハネウェルハネウェルハネウェルウィザ(旧:アークランドサカモト)
    通常価格3,3315,9455,053 -3,500 -3,948 -1,378
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
    質量(g)40.000220.000----
    トラスココード257-6466257-5657----
    材質1ポリアミド、スチールカップ:ABS樹脂/リム:ポリプロピレンカップ: ABS樹脂●リム: ポリプロピレンカップ:ABS樹脂/リム:ポリプロピレン--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました