17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ踏み台スリム

通常単価(税別)
11,09414,390
税込単価
12,20315,829
通常出荷日:7日目

【特長】・アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる踏み台です・踏み台部分がワイドで安全です...

詳細を確認
  • 天板寸法(mm)
    300×181
  • 材質1
    本体:アルミニウム合金、補強パイプ:スチール、ネジ:スチール、樹脂部品:ポリカーボネート、すべり止め:塩化ビニル樹脂
  • 最大使用質量(kg)
    100
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    181
  • SGマーク
    認定
  • 収納時寸法(mm)厚さ
    50
  • 収納時寸法(mm)幅
    390

ご注意

  • 耐荷重100kgのため、それ以上では使用しないでください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

段数(段)

天板高さ(m)

本体サイズ(mm)

収納時寸法(mm)全長

最小発注数量
レッド
4904746147974
3000.0
633-6216
2
0.65
390×510×650
700
1個
ブラック
4904746147981
3000.0
633-6222
2
0.65
390×510×650
700
1個
レッド
4904746147998
4200.0
633-6219
3
0.84
390×640×840
900
1個
ブラック
4904746148001
4200.0
633-6224
3
0.84
390×640×840
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,094
( 12,203 )
7日目
11,094
( 12,203 )
7日目
14,390
( 15,829 )
7日目
14,390
( 15,829 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる踏み台です
・踏み台部分がワイドで安全です
・脚部分にすべり止め付きで、安心してお使いいただけます
【用途】
・踏み台として
・小物や植物を置くディスプレイラックとして
【材質】
・本体:アルミニウム合金
・補強パイプ:スチール
・ネジ:スチール
・樹脂部品:ポリカーボネート
・すべり止め:塩化ビニル樹脂

ご注意

  • 耐荷重100kgのため、それ以上では使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ踏み台スリムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ踏み台スリム
アルミ踏み台
アルミワイド踏み台
アルミ作業台
踏み台
折りたたみ式作業用踏み台
メーカー天馬天馬天馬天馬アイリスオーヤマトラスコ中山
通常価格11,094-8,083 -9,80712,949 -3,47499,461 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目1日目〜
天板寸法(mm)300×181285×170790×160---
材質1本体:アルミニウム合金、補強パイプ:スチール、ネジ:スチール、樹脂部品:ポリカーボネート、すべり止め:塩化ビニル樹脂-本体:アルミニウム合金、ストッパー金具・ネジ:スチール、ストッパーキャップ:ポリエチレン、天板キャップ:ABS樹脂、サイドキャップ:ポリカーボネート・ポリプロピレン、すべり止め:塩化ビニル樹脂ステップ:アルミニウム合金、フレーム:アルミニウム合金、止め金具:スチール、ネジ:スチール、すべり止め:塩化ビニル樹脂--
最大使用質量(kg)100100100100--
踏ざん踏面幅(mm)18178-38--
SGマーク認定認定認定認定--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト