17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ踏み台

通常単価(税別)
8,08311,636
税込単価
8,89112,800
通常出荷日:7日目

【特長】・アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる踏み台です・カバー付きのストッパーでラク...

詳細を確認
  • 天板寸法(mm)
    285×170
  • 最大使用質量(kg)
    100
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    78
  • SGマーク
    認定
  • 収納時寸法(mm)厚さ
    170

ご注意

  • 耐荷重100kgのため、それ以上では使用しないでください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

段数(段)

天板高さ(m)

本体サイズ(mm)

収納時寸法(mm)全長

収納時寸法(mm)幅

最小発注数量
レッド
4904746148070
2100.0
633-6217
本体:アルミニウム合金 、ストッパー金具・ネジ:スチール 、ストッパーキャップ:ポリエチレン、天板・踏みざんキャップ:ポリプロピレン、すべり止め:塩化ビニル樹脂
2
0.55
470×570×550
620
470
1個
ブラック
4904746148087
2100.0
633-6227
本体:アルミニウム合金 、ストッパー金具・ネジ:スチール 、ストッパーキャップ:ポリエチレン、天板・踏みざんキャップ:ポリプロピレン、すべり止め:塩化ビニル樹脂
2
0.55
470×570×550
620
470
1個
レッド
4904746148094
2900.0
633-6223
本体:アルミニウム合金、ストッパー金具・ネジ:スチール、ストッパーキャップ:ポリエチレン、天板・踏みざんキャップ:ポリプロピレン、すべり止め:塩化ビニル樹脂
3
0.79
510×750×790
870
510
1個
ブラック
4904746148100
2900.0
633-6228
本体:アルミニウム合金、ストッパー金具・ネジ:スチール、ストッパーキャップ:ポリエチレン、天板・踏みざんキャップ:ポリプロピレン、すべり止め:塩化ビニル樹脂
3
0.79
510×750×790
870
510
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,083
( 8,891 )
7日目
8,083
( 8,891 )
7日目
11,636
( 12,800 )
7日目
11,636
( 12,800 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる踏み台です
・カバー付きのストッパーでラクラク開閉、踏み台部分がワイドで安全です
・脚部分にすべり止め付き、安全性基準をクリアしたSGマークも付いており、安心してお使いいただけます
【用途】
・踏み台として
・小物や植物を置くディスプレイラックとして
【材質】
・本体:アルミニウム合金、ストッパー金具
・ネジ:スチール、ストッパーキャップ:ポリエチレン、天板・踏みざんキャップ:ポリプロピレン、すべり止め:塩化ビニル樹脂

ご注意

  • 耐荷重100kgのため、それ以上では使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ踏み台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ踏み台
アルミ踏み台スリム
アルミワイド踏み台
アルミ作業台
踏み台
折りたたみ式作業用踏み台
メーカー天馬天馬天馬天馬アイリスオーヤマトラスコ中山
通常価格8,083-11,094 -9,80712,949 -3,47491,010 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目1日目〜
天板寸法(mm)285×170300×181790×160---
最大使用質量(kg)100100100100--
踏ざん踏面幅(mm)78181-38--
SGマーク認定認定認定認定--
収納時寸法(mm)厚さ17050160140--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト