17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ作業台

通常単価(税別)
12,94916,654
税込単価
14,24418,319
通常出荷日:7日目

【特長】・アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる作業台です・4箇所ロック、脚部分にすべり...

詳細を確認
  • 材質1
    ステップ:アルミニウム合金、フレーム:アルミニウム合金、止め金具:スチール、ネジ:スチール、すべり止め:塩化ビニル樹脂
  • 最大使用質量(kg)
    100
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    38
  • SGマーク
    認定
  • 収納時寸法(mm)厚さ
    140

ご注意

  • 耐荷重100kgのため、それ以上では使用しないでください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

天板寸法(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

段数(段)

天板高さ(m)

本体サイズ(mm)

収納時寸法(mm)全長

収納時寸法(mm)幅

最小発注数量
レッド
515×300
4904746148018
4400.0
633-6220
2
0.6
990×410×600
690
410
1個
ブラック
515×300
4904746148025
4400.0
633-6218
2
0.6
990×410×600
690
410
1個
レッド
785×300
4904746148032
5700.0
633-6225
3
0.79
1400×450×790
890
450
1個
ブラック
785×300
4904746148049
5700.0
633-6229
3
0.79
1400×450×790
890
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,949
( 14,244 )
7日目
12,949
( 14,244 )
7日目
16,654
( 18,319 )
7日目
16,654
( 18,319 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる作業台です
・4箇所ロック、脚部分にすべり止め付き、安全性基準をクリアしたSGマークも付いており、安心してお使いいただけます
【用途】
・簡易作業台として
・小物や植物を置くディスプレイラックとして
【材質】
・ステップ:アルミニウム合金
・フレーム:アルミニウム合金
・止め金具:スチール
・ネジ:スチール
・すべり止め:塩化ビニル樹脂

ご注意

  • 耐荷重100kgのため、それ以上では使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ作業台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ作業台
アルミ踏み台スリム
アルミ踏み台
アルミワイド踏み台
作業台
アルミ製折りたたみ式作業台
メーカー天馬天馬天馬天馬ピカコーポレイショントラスコ中山
通常価格12,949-11,094 -8,083 -9,80798,039 -9,980 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目〜1日目〜
材質1ステップ:アルミニウム合金、フレーム:アルミニウム合金、止め金具:スチール、ネジ:スチール、すべり止め:塩化ビニル樹脂本体:アルミニウム合金、補強パイプ:スチール、ネジ:スチール、樹脂部品:ポリカーボネート、すべり止め:塩化ビニル樹脂-本体:アルミニウム合金、ストッパー金具・ネジ:スチール、ストッパーキャップ:ポリエチレン、天板キャップ:ABS樹脂、サイドキャップ:ポリカーボネート・ポリプロピレン、すべり止め:塩化ビニル樹脂--
最大使用質量(kg)100100100100--
踏ざん踏面幅(mm)3818178---
SGマーク認定認定認定認定--
収納時寸法(mm)厚さ14050170160--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト