17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミワイド踏み台

通常単価(税別)
9,807
税込単価
10,788
通常出荷日:7日目

【特長】・アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる踏み台です・カバー付きのストッパーでラク...

詳細を確認
  • 天板寸法(mm)
    790×160
  • 質量(g)
    2100.0
  • 材質1
    本体:アルミニウム合金、ストッパー金具・ネジ:スチール、ストッパーキャップ:ポリエチレン、天板キャップ:ABS樹脂、サイドキャップ:ポリカーボネート・ポリプロピレン、すべり止め:塩化ビニル樹脂
  • 最大使用質量(kg)
    100
  • 段数(段)
    1
  • 天板高さ(m)
    0.29
  • SGマーク
    認定
  • 本体サイズ(mm)
    900×290×290
  • 収納時寸法(mm)厚さ
    160
  • 収納時寸法(mm)全長
    900
  • 収納時寸法(mm)幅
    320

ご注意

  • 耐荷重100kgのため、それ以上では使用しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
レッド
4904746148117
633-6215
1個
ブラック
4904746148124
633-6226
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,807
( 10,788 )
7日目
9,807
( 10,788 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる踏み台です
・カバー付きのストッパーでラクラク開閉、踏み台部分がワイドで安定感があり、作業性に優れています
・脚部分にすべり止め付きで、安心してお使いいただけます
【用途】
・踏み台として
・小物や植物を置くディスプレイラックとして
【材質】
・本体:アルミニウム合金、ストッパー金具・ネジ:スチール、ストッパーキャップ:ポリエチレン、天板キャップ:ABS樹脂、サイドキャップ:ポリカーボネート・ポリプロピレン、すべり止め:塩化ビニル樹脂

ご注意

  • 耐荷重100kgのため、それ以上では使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミワイド踏み台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミワイド踏み台
アルミ踏み台スリム
アルミ踏み台
アルミ作業台
踏み台
折りたたみ式作業用踏み台
メーカー天馬天馬天馬天馬アイリスオーヤマトラスコ中山
通常価格9,80711,094 -8,083 -12,949 -3,47491,010 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目1日目〜
天板寸法(mm)790×160300×181285×170---
質量(g)2100.0-----
材質1本体:アルミニウム合金、ストッパー金具・ネジ:スチール、ストッパーキャップ:ポリエチレン、天板キャップ:ABS樹脂、サイドキャップ:ポリカーボネート・ポリプロピレン、すべり止め:塩化ビニル樹脂本体:アルミニウム合金、補強パイプ:スチール、ネジ:スチール、樹脂部品:ポリカーボネート、すべり止め:塩化ビニル樹脂-ステップ:アルミニウム合金、フレーム:アルミニウム合金、止め金具:スチール、ネジ:スチール、すべり止め:塩化ビニル樹脂--
最大使用質量(kg)100100100100--
段数(段)1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト