17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超軽量 透明バイザーヘルメット(シールド面付)

通常単価(税別)
9,357
税込単価
10,293
通常出荷日:19日目

【特長】・圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です【用途】・飛来・落下物用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 材質
    ABS樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • タイプ
    成形内装
  • 頭囲(cm)
    53~62
  • シールド色
    クリア
  • 質量(g)
    315.000
  • 材質2
    バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂
  • 墜落時保護用
  • 溝有無

ご注意

  • 電気絶縁用として使う際には定期自主検査が必要になります。(AA23-CS-HA8-KP)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

通気孔

バイザー色

JANコード

トラスココード

色詳細

最小発注数量
グリーン
スモーク
4580118333765
650-5088
フレッシュグリーン
1個
ホワイト
ブルー
4580118333734
650-5099
-
1個
ホワイト
スモーク
4580118333727
650-5093
-
1個
ホワイト
ブルー
4580118333826
650-5086
-
1個
ホワイト
グリーン
4580118333840
650-5103
-
1個
ホワイト
スモーク
4580118333819
650-5107
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,357
( 10,293 )
19日目
9,357
( 10,293 )
19日目
9,357
( 10,293 )
19日目
9,357
( 10,293 )
19日目
9,357
( 10,293 )
19日目
9,357
( 10,293 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です
【用途】
・飛来・落下物用
・墜落時保護用
【材質】
・帽体:ABS樹脂
・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂

ご注意

  • 電気絶縁用として使う際には定期自主検査が必要になります。(AA23-CS-HA8-KP)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超軽量 透明バイザーヘルメット(シールド面付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超軽量 透明バイザーヘルメット(シールド面付)
DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモーク
DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSW KP アクアブルー/スモーク
DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP スカイブルー/スモーク
超軽量 透明バイザーヘルメット
SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモーク
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格9,3578,610 -7,654 -7,733 -5,4867,415
通常出荷日19日目1日目1日目1日目19日目1日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプ--アメリカンタイプアメリカンタイプ
材質ABS樹脂ABS樹脂--ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー-
シールド面・スライダー面-
衝撃吸収ライナー(KP)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト