17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

押上式2連はしご LUB2

通常単価(税別)
38,84442,763特別価格
税込単価
42,72847,039特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量化を追求し、伸縮操作用のロープや滑車を無くしたシンプル設計です・上ハシゴを直接手で押し上...

詳細を確認
  • 正面有効幅(mm)
    311
  • 踏ざん間隔(mm)
    310
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    41
  • 材質1
    主要部:アルミ合金
  • 最大使用質量(kg)
    100
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(m)

質量(g)

最小発注数量
4968757009966
582-8025
3.86
7900.0
1個
4968757009973
582-8026
4.48
8800.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,84434,217
( 37,639 )
1日目
42,76337,669
( 41,436 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量化を追求し、伸縮操作用のロープや滑車を無くしたシンプル設計です
・上ハシゴを直接手で押し上げることにより伸ばすことができます
・脚部伸縮式により、最大31cmの段差を解消できます
・オプションの安全ベルト取り付け用穴付きです
【用途】
・高所への昇降用です
【材質】
・主要部:アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押上式2連はしご LUB2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押上式2連はしご LUB2
電柱昇降用1連はしご 安全ベルト、バンド付
2連はしご(脚部伸縮式) LN2シリーズ
ラクノリ2連はしご LT2シリーズ
2連はしご(スタビライザー付) LH2シリーズ
ラクノリ1連はしご LT1シリーズ
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格38,844-42,075 -79,681 -47,369 -91,369 -22,963 -
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
正面有効幅(mm)311311.6406406406406
踏ざん間隔(mm)310310335335335335
踏ざん踏面幅(mm)414143434343
材質1主要部:アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
最大使用質量(kg)100100----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト