17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電柱昇降用1連はしご 安全ベルト、バンド付

通常単価(税別)
42,07551,081
税込単価
46,28356,189
通常出荷日:4日目

【特長】・電柱への昇降を安全に行えるよう、電柱の丸みにフィットする安全ベルトと安全巻き付けバンド付きで...

詳細を確認
  • 正面有効幅(mm)
    311.6
  • 踏ざん間隔(mm)
    310
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    41
  • 材質1
    アルミ合金
  • JISマーク
    JIS規格品(JIS1121 JQCN07008)
  • 最大使用質量(kg)
    100
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(m)

質量(g)

最小発注数量
4968757054188
561-3953
1.83
3800.0
1個
4968757054218
561-2483
2.14
4300.0
1個
4968757054249
561-3955
2.45
4700.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,075
( 46,283 )
4日目
46,063
( 50,669 )
4日目
51,081
( 56,189 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電柱への昇降を安全に行えるよう、電柱の丸みにフィットする安全ベルトと安全巻き付けバンド付きです。
【用途】
・様々な作業に。
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電柱昇降用1連はしご 安全ベルト、バンド付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電柱昇降用1連はしご 安全ベルト、バンド付
ハセガワ ロフト昇降はしご
2連はしご(スタビライザー付) LH2シリーズ
3連はしご アップスライダー 業務用
ラクノリ2連はしご LT2シリーズ
ラクノリ1連はしご LT1シリーズ
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格42,075-49,236 -91,369 -212,23147,369 -22,963 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
正面有効幅(mm)311.6344406335(上はしご)333(中はしご)348(下はしご)406406
踏ざん間隔(mm)310246335335335335
踏ざん踏面幅(mm)416743434343
材質1アルミ合金主要部:アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
JISマークJIS規格品(JIS1121 JQCN07008)-----

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト