17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェインスタンド(砂鉄ベースタイプ) PCS

通常単価(税別)
9,0747,935
税込単価
9,9818,729
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・チェインを2段に掛けることで安全性を確保します。・ポールにチェインを収納することができます。...

詳細を確認
  • JANコード
    4932134238423
  • トラスココード
    350-6181
  • 質量(g)
    4100.0
  • 材質1
    ポール:ポリエチレン
  • 材質2
    ベース:高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り)
  • ポール径(mm)
    54
  • ベース色
  • 高さ(mm)
    876
  • ポール色
    黄/黒

型番:

141122
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

141122の仕様・寸法情報

JANコード
4932134238423
トラスココード
350-6181
質量(g)
4100.0
材質1
ポール:ポリエチレン
材質2
ベース:高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り)
ポール径(mm)
54
ベース色
高さ(mm)
876
ポール色
黄/黒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
141122
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0747,935
( 8,729 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェインを2段に掛けることで安全性を確保します。
・ポールにチェインを収納することができます。
・水や砂を入れる必要がない砂鉄入りのベースなので簡単に設置ができます。
【用途】
・区画整理に。
・立入制限箇所の区分けに。
【材質】
・ポール:ポリエチレン
・ベース:高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェインスタンド(砂鉄ベースタイプ) PCSの型番141122のページです。 型番141122に関する仕様情報を記載しております。
チェインスタンド(砂鉄ベースタイプ) PCSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェインスタンド(砂鉄ベースタイプ) PCS
コーン用プラスチックチェーン(高輝度蓄光タイプ)高輝度蓄光タイプ
コーン用プラスチックチェーン(高輝度蓄光タイプ)高輝度蓄光タイプ 立入禁止ジョイント付
コーン用プラスチックチェーン
チェーンスタンド CHSシリーズ ポリエチレン
プラチェーンスタンド ボーダースタンド
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格9,0742,8842,8841,0582,83316,670
通常出荷日4日目6日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49321342384234932134221111493213422110449321342210984932134239697-
トラスココード350-6181791-4164791-4156791-4148350-6176-
質量(g)4100.0220.000220.000250.000500.0001900(満水時→10200)
材質1ポール:ポリエチレンチェーン:HDPE・蓄光材チェーン:HDPE・蓄光材チェーン:HDPEポリエチレン-
材質2ベース:高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り)リング部:スチロールリング部:スチロールリング:スチロール--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト