17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

再生プラスチック製バリケード"カンバリ"

通常単価(税別)
7,826
税込単価
8,609
通常出荷日:1日目

【特長】・組み立てが簡単、折り畳み式で段積み保管ができます・廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2200.0
  • 材質1
    再生ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm)
    462
  • 間口(mm)
    428
  • 高さ(mm)
    798
  • 表示内容
    無地

ご注意

  • 転倒防止用ポリタンクと看板デザインシールは別売りです。

型番:

DKB800-EFGN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DKB800-EFGNの仕様・寸法情報

トラスココード
564-2714
JANコード
4968838000110
質量(g)
2200.0
材質1
再生ポリプロピレン(PP)
グリーン
奥行(mm)
462
間口(mm)
428
高さ(mm)
798
表示内容
無地
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
DKB800-EFGN

トラスココード

JANコード

最小発注数量
564-2714
4968838000110
グリーン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,826
( 8,609 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立てが簡単、折り畳み式で段積み保管ができます
・廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しております
・立て看板として、単管やコーンバーを利用したバリケードとして美観に優れています
【材質】
・再生ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 転倒防止用ポリタンクと看板デザインシールは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

再生プラスチック製バリケード"カンバリ"の型番DKB800-EFGNのページです。 型番DKB800-EFGNに関する仕様情報を記載しております。
再生プラスチック製バリケード"カンバリ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
再生プラスチック製バリケード"カンバリ"
プラスチック製看板バリケード"カンバリ"看板デザインシール
プラスチック製看板バリケード"カンバリ"転倒防止タンク
表示スタンド カンバリ 屋外用 両面表示
バリケードスタンド
軽量プラスチックチェーン内蔵 サインプラチェーン
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックアズワン日本緑十字社中発販売
通常価格7,8261,564 -1,9549,300 -9,046 -77,214 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目8日目1日目〜1日目〜
質量(g)2200.030.000300.000---
材質1再生ポリプロピレン(PP)ポリ塩化ビニール(PVC)----
奥行(mm)462-----
間口(mm)428-----
高さ(mm)798-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト