17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パワーストレッチEVO クルーネックシャツ ショートスリーブ

通常単価(税別)
3,929
税込単価
4,322
通常出荷日:5日目

【特長】・耐久繊維コーデュラ[[R上]]使用で、高い摩耗強度を誇ります【用途】・一般作業やスポーツなど...

詳細を確認
  • ブラック
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4970687603619
  • トラスココード
    610-2734
  • 胸囲(cm)
    88~96
  • 身長(cm)
    165~175
  • 質量(g)
    150.000
  • 材質1
    ナイロン85%・ポリウレタン15%

型番:

JW-728-BK-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JW-728-BK-Mの仕様・寸法情報

ブラック
サイズ
M
JANコード
4970687603619
トラスココード
610-2734
胸囲(cm)
88~96
身長(cm)
165~175
質量(g)
150.000
材質1
ナイロン85%・ポリウレタン15%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
JW-728-BK-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,929
( 4,322 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久繊維コーデュラ[[R上]]使用で、高い摩耗強度を誇ります
【用途】
・一般作業やスポーツなどに
【材質】
・ナイロン85%・ポリウレタン15%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーストレッチEVO クルーネックシャツ ショートスリーブの型番JW-728-BK-Mのページです。 型番JW-728-BK-Mに関する仕様情報を記載しております。
パワーストレッチEVO クルーネックシャツ ショートスリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーストレッチEVO クルーネックシャツ ショートスリーブ
パワーストレッチEVO クルーネックシャツ ロングスリーブ
ボディタフネス パワーストレッチデオドランド(ブラック/ゴールド)
ボディタフネス パワーストレッチデオドランド(ブルー)
JW-521- 11.BK 3D ショート クルーシャツ
JW-521 11.WH 3D ショート クルーシャツ
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格3,9294,3033,2653,1171,815 -1,815 -
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目〜1日目〜
ブラックカモフラ×ブラックブラック/ゴールドブルーブラックホワイト
サイズM-----
JANコード4970687603619-----
トラスココード610-2734-----
胸囲(cm)88~96-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト