パワーストレッチEVO クルーネックシャツ ロングスリーブ
通常出荷日:5日目
【特長】・耐久繊維コーデュラ[[R上]]使用で、高い摩耗強度を誇ります・消臭糸ライクラ[[R上]]fr...
詳細を確認- 色
カモフラ×ブラック
- 質量(g)
160.000
- 材質1
ナイロン85%・ポリウレタン15%
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です
4970687602506
4970687602513
4970687602520
JW-726-MEBK-L
JW-726-MEBK-LL
JW-726-MEBK-M
パワーストレッチEVO クルーネックシャツ ロングスリーブのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| おたふく手袋 | おたふく手袋 | おたふく手袋 | おたふく手袋 | おたふく手袋 | おたふく手袋 |
| 4,303円 | 3,929円 | 3,117円 | 3,265円 | 1,718円 - | 1,815円 - |
| 5日目 | 5日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目〜 | 1日目〜 |
| カモフラ×ブラック | ブラック | ブルー | ブラック/ゴールド | ブラック | ブラック |
| 160.000 | 150.000 | 140.000 | 140.000 | 200.000 | 200.000 |
| ナイロン85%・ポリウレタン15% | ナイロン85%・ポリウレタン15% | ポリエステル85%・ポリウレタン15% | ポリエステル85%・ポリウレタン15% | ポリプロピレン65%、ポリエステル20%、ポリウレタン15% | ポリプロピレン65%、ポリエステル20%、ポリウレタン15% |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。