17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボディタフネス パワーストレッチデオドランド(ブラック/ゴールド)

通常単価(税別)
3,265
税込単価
3,592
通常出荷日:1日目

【特長】・消臭タイプのポリウレタン糸を使用し、ウェアの全域で消臭効果を発揮します・高い接触冷感機能と吸...

詳細を確認
  • ブラック/ゴールド
  • 質量(g)
    140.000
  • 材質1
    ポリエステル85%・ポリウレタン15%
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 胸囲(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

最小発注数量
3L
4970687603794
228-8088
108~116
1個
M
4970687603763
228-8075
88~96
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,265
( 3,592 )
1日目
3,265
( 3,592 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消臭タイプのポリウレタン糸を使用し、ウェアの全域で消臭効果を発揮します
・高い接触冷感機能と吸水速乾機能を発揮する「クロスクール」を使用しています
・繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく変わることがなく、ひんやりさわやかな着心地が持続します
・UPF50+の高いUVカット効果で、紫外線を軽減します
・ブラック/ゴールドと、ブルーの2カラーは、エンボス加工によるカモフラ柄が表現されており、見る角度によってデザインが浮かび上がるユニークな意匠となっています
【用途】
・夏季や暖地での一般作業や、スポーツ等に
【材質】
・ポリエステル85%・ポリウレタン15%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボディタフネス パワーストレッチデオドランド(ブラック/ゴールド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボディタフネス パワーストレッチデオドランド(ブラック/ゴールド)
ボディタフネス パワーストレッチデオドランド(ブルー)
パワーストレッチEVO クルーネックシャツ ロングスリーブ
パワーストレッチEVO クルーネックシャツ ショートスリーブ
JW-521 11.WH 3D ショート クルーシャツ
JW-521- 11.BK 3D ショート クルーシャツ
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格3,2653,1174,3033,9291,815 -1,815 -
通常出荷日1日目1日目5日目5日目1日目〜1日目〜
ブラック/ゴールドブルーカモフラ×ブラックブラックホワイトブラック
質量(g)140.000140.000160.000150.000200.000200.000
材質1ポリエステル85%・ポリウレタン15%ポリエステル85%・ポリウレタン15%ナイロン85%・ポリウレタン15%ナイロン85%・ポリウレタン15%ポリプロピレン65%、ポリエステル20%、ポリウレタン15%ポリプロピレン65%、ポリエステル20%、ポリウレタン15%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト