17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDレインボー スチールプレート付

通常単価(税別)
45,00046,406特別価格
税込単価
49,50051,047特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・R・G・Bの三色の発光形式の新型LEDライトです・各色10段階の色彩調整により1000通りの...

詳細を確認
  • 光源色
    R、G、B
  • 消費電力(W)
    最大15
  • 幅(mm)
    398
  • 電源(V)
    AC100

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 吸着力(N)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

吸着力(N)

仕様

コード長さ

(m)

最小発注数量
201-2156
4534644105075
2400
-
スチールプレート付(LED0200)150×80×15mm
2
1個
206-6087
4534644105082
2000.0
800
オンオフマグネット付(幅×奥行×高さ(mm):50×60×55)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,00040,185
( 44,204 )
1日目
46,40640,600
( 44,660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・R・G・Bの三色の発光形式の新型LEDライトです
・各色10段階の色彩調整により1000通りのLEDカラーを実現しました
・フレキシブルチューブ付きLEDレインボー1個、調光器1台、AC1000V用アダプター1個

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDレインボー スチールプレート付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDレインボー スチールプレート付
NOGA LEDスチールプレート付デュアルビーム
マグネット付ホルダー
Zライト Z-1000 ハンドル付
AC100V/387mm マグネット付ライト(LED電球付) EA761XF-1AA
LED調光機能付 7W スタンドライト
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズエスコ山田照明エスコYAZAWA
通常価格45,000-24,4571,56013,398 -12,7003,980
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜2日目在庫品1日目
光源色R、G、B白色----
消費電力(W)最大15最大1.8----
幅(mm)398970----
電源(V)AC100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト