17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーラー工事灯(カットコーン用)

通常単価(税別)
2,333
税込単価
2,566
通常出荷日:19日目

【特長】・ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません・昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要があ...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    160
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    本体上部ポリカーボネート
  • 材質2
    本体下部ABS樹脂
  • 縦(mm)
    80
  • 横(mm)
    44
  • 品名
    工事灯
  • 差込口内径(mm)
    38
  • LED数(個)
    赤×4

ご注意

  • 日照時間の短い地域では使用しないで下さい。
  • 日影が多い現場では使用しないで下さい。
  • 十分な日照がない場合点灯しない場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4550414312184
604-3328
1個
4550414312177
604-3330
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,333
( 2,566 )
19日目
2,333
( 2,566 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません
・昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません
・夜間自動点灯します
・蓄電池内蔵タイプです
・赤色点滅です
【用途】
・工事灯
【材質】
・本体上部ポリカーボネート
・本体下部ABS樹脂

ご注意

  • 日照時間の短い地域では使用しないで下さい。
  • 日影が多い現場では使用しないで下さい。
  • 十分な日照がない場合点灯しない場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラー工事灯(カットコーン用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラー工事灯(カットコーン用)
ソーラー工事灯用ブラケット
バリアライン(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用)
バリアライン(コーン用) 本体のみ(安全コーン用)
ちびっコーン
ちびっコーンベット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,3335703,0822,4871,060970
通常出荷日19日目19日目1日目1日目19日目19日目
高さ(mm)160195--30017.5
質量(g)200.00058.000-256.000370.0001000.0
材質1本体上部ポリカーボネートポリエチレン本体:ABS樹脂本体:ABS樹脂ポリエチレン合成ゴム
材質2本体下部ABS樹脂-ジョイント部:ポリエチレン(PE)ジョイント部:ポリエチレン(PE)--
縦(mm)80100----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト