17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消臭ルーペインソール ハーフタイプ

通常単価(税別)
1,980
税込単価
2,178
通常出荷日:5日目

【特長】・サーモプラスチックラバー素材の消臭効果のあるハーフインソールです・足裏を疲れにくい効果が長続...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

適合靴サイズ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
25.5
25.5~28.0
4589849719855
97.000
652-7421
1個
21.5
21.5~25.0
4589849719848
80.000
652-7419
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,980
( 2,178 )
5日目
1,980
( 2,178 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーモプラスチックラバー素材の消臭効果のあるハーフインソールです
・足裏を疲れにくい効果が長続きしやすい素材を使用しています
・踵下の穴で足を固定、前方にズレにくく安定するので疲れにくく安全です
・丸洗い可能なので水に溶ける発臭源を洗い流せて、消臭効果が長続きします
・日常使いから仕事用、長期間の出張でもおすすめです
【材質】
・TPR

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消臭ルーペインソール ハーフタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消臭ルーペインソール ハーフタイプ
消臭ルーペインソール フルレングスタイプ
甲プロテクター(底面付タイプ)
流水式靴底洗浄装置 両足タイプ
[フリーサイズ]アイススパイク
工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)
メーカーREGETTAREGETTAトラスコ中山コトヒラ工業エスコエスコ
通常価格1,9802,0807,584746,3354,3811,382
通常出荷日5日目5日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品作業靴
規格規格無し規格無し規格無し--規格無し
耐油性なしなし---なし
静電気帯電防止機能なしなし---なし
カラー緑系緑系黒系---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト