17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

足場台 (脚部伸縮式)
トラスコ中山
アルインコ プロ仕様 足場台
アルインコ
PXGV-510FK 足場台
アルインコ

足場台

通常単価(税別)
23,12525,625
税込単価
25,43828,188
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量で扱いやすく持ち運びも簡単です・スタイリッシュなブラックカラーです・下を見なくても台の端...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ
  • 天板寸法(mm)
    300×880
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    40
  • 最大使用質量(kg)
    100
  • 収納時寸法(mm)全長
    925
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

収納時寸法(mm)厚さ

収納時寸法(mm)幅

最小発注数量
4969182283730
535-6338
4700.0
154
407
1個
4969182283723
535-4810
5300.0
178
453
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,125
( 25,438 )
4日目
25,625
( 28,188 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で扱いやすく持ち運びも簡単です
・スタイリッシュなブラックカラーです
・下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能「足裏感知板」を標準装備しています
【用途】
・内装作業や洗車などに
【材質】
・アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足場台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足場台
伸縮脚付足場台 PXGE-FX
アルインコ プロ仕様 足場台
足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX
伸縮脚付足場台 GAUDI-X(ガウディエックス)
アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ(伸縮タイプ)
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格23,125-30,925 -25,625 -40,725 -48,750 -78,375 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目1日目〜1日目10日目〜
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
天板寸法(mm)300×880-----
踏ざん踏面幅(mm)40-----
最大使用質量(kg)100-----
収納時寸法(mm)全長925-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト