17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

塩ビ製21α型ボールバルブ ソケットタイプ

通常単価(税別)
4,36012,446特別価格
税込単価
4,79613,691特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます・ボトムスタンドを装備し...

詳細を確認
  • 最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。
  • ボールタイプのバルブには構造的にデッドスペースが存在致しますが、過酸化水素水(H2O2)、次亜塩素酸ソーダ(NaClO)等の気化性液体は、デッドスペース内にて気化し、バルブ内部に圧力異常上昇を起こす恐れがありますのでご注意ください。(気化により内圧が異常上昇した場合の気体は圧縮性流体であるため、万が一バルブ破損に至った場合、破片が飛散する爆発的なものとなりますので大変危険です。)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
[1/2B] 1/2B(15A)
1/2B(15A)
109
80.5
366-6514
200.0
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
128
94.5
366-6522
300.0
1個
1B(25A)
1B(25A)
145
107
366-6531
400.0
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
162
127.5
366-6549
600.0
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
189
144
366-6557
1000.0
1個
2B(50A)
2B(50A)
220
168.5
366-6565
1700.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3604,091
( 4,500 )
1日目
4,9804,675
( 5,143 )
1日目
6,0285,188
( 5,707 )
1日目
6,325
( 6,958 )
4日目
10,490
( 11,539 )
4日目
12,446
( 13,691 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます
・ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます
・ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています
・上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません
【用途】
・化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場
【材質】
・硬質塩化ビニル(U-PVC)

ご注意

  • 最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。
  • ボールタイプのバルブには構造的にデッドスペースが存在致しますが、過酸化水素水(H2O2)、次亜塩素酸ソーダ(NaClO)等の気化性液体は、デッドスペース内にて気化し、バルブ内部に圧力異常上昇を起こす恐れがありますのでご注意ください。(気化により内圧が異常上昇した場合の気体は圧縮性流体であるため、万が一バルブ破損に至った場合、破片が飛散する爆発的なものとなりますので大変危険です。)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ製21α型ボールバルブ ソケットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ製21α型ボールバルブ ソケットタイプ
塩ビ製21α型ボールバルブ(ねじ込み式)
塩ビ製21α型ボールバルブ(フランジ式)
塩ビ製ボールバルブ(ミニボール式)
ボールバルブ21型
G 1/2""xG 1/2"" ミニボールバルブ(ソケット型)
メーカー旭有機材旭有機材旭有機材積水化学工業旭有機材エスコ
通常価格4,360-4,360 -5,749 -1,571 -5,8172,490
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目〜9日目1日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質U-PVCU-PVCU-PVCPVCC-PVC黄銅
使用流体薬品薬品薬品水 / 薬品-
供給側 接続種類ソケットRc管フランジ-ソケットG
制御側 接続種類ソケットRc管フランジホース式ソケットG
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト